Menu Search

Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 Natural

Referencia de Essentra:

10184417

Número de pieza del fabricante:

100331200002

7096 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,4532 €
500 + 0,4311 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

45,32 €

100 x 0,4532 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste con bloqueo a presión
Diámetro del orificio A 3.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 3.1 mm
Rango A de grosor del panel 1.4 - 1.6 mm
Rango B de grosor del panel 0.8 - 1.6 mm
Longitud del espaciador 10.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Tipo 1
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros