10184356
100330600002
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,3681 € |
500 + | 0,3487 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
Diámetro del orificio A | 0.118 in |
Diámetro del orificio A | 3.0 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 2.7 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.106 in |
Rango A de grosor del panel | 1.4 - 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.055 - 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 0.8 - 1.0 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.039 in |
Longitud del espaciador | 2.5 mm |
Longitud del espaciador | 0.098 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Tipo | 1 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar