10331682
100330300002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,4277 € |
| 500 + | 0,4056 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
| Diámetro del orificio A | 0.118 in |
| Diámetro del orificio A | 3.0 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.142 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 3.6 mm |
| Rango A de grosor del panel | 1.1 - 1.6 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.043 - 0.063 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.1 - 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.043 - 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 9.7 mm |
| Longitud del espaciador | 0.382 in |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo | 1 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar