10067734
100308000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,3736 € |
| 500 + | 0,3547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
| Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.157 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.228 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 5.8 mm |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.118 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 3.0 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.039 - 0.067 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.0 - 1.7 mm |
| Longitud del espaciador | 0.311 in |
| Longitud del espaciador | 7.9 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Tipo | 1 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar