Menu Search

Soporte para expositores 3.6 mm Acero

This ball chain connector can be used in conjunction with the ball chain lengths (ordered separately) for a range of applications within the retail display and point of sale industries.
Referencia de Essentra:

10394366

Número de pieza del fabricante:

496868

20118 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,0752 €
500 + 0,0714 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

7,52 €

100 x 0,0752 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Acero
Tipo Conector
Diámetro de la bola 3.2 mm
Código de material 7315890000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros