Menu Search

Soporte para expositores 25.0 m Acero

This ball chain comes in 25m lengths and can be used a range of joining applications within the retail display and point of sale industries. The connector can be purchased separately.
Referencia de Essentra:

10394359

Número de pieza del fabricante:

496867

196 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 71,2012 €
5 + 67,6364 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

71,20 €

1 x 71,2012 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material Acero
Tipo Cadena de bolas
Diámetro de la bola 3.6 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros