Menu Search

Soportes para bloqueo de bordes de PCB - A presión

En stock

Los soportes de circuito impreso ofrecen una sujeción segura en el lateral de la PCB. Además, la fijación a presión y la punta de señalización son ideales para un montaje rápido. La PCB se extrae fácilmente para el mantenimiento.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,212 € - 0,2433 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,212 € - 0,2433 € 28425 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2761 € - 0,3159 € 3999 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,212 € - 0,2433 € 2000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2761 € - 0,3159 € 970 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2761 € - 0,3159 € 998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,212 € - 0,2433 € 238 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,212 € - 0,2433 € 90823 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2761 € - 0,3159 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,212 € - 0,2433 € 1480 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2693 € - 0,3082 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2604 € - 0,2974 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,212 € - 0,2433 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
  • de 3
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005798

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005651

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
28425 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 22.2 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005415

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
3999 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005552

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 22.2 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005606

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005491

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005644

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005705

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005613

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005521

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
238 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005712

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005576

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 22.2 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005743

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005675

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
90823 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005736

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005774

Rango de precios
0,3159 € - 0,2761 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005637

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
1480 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10487624

Rango de precios
0,3082 € - 0,2693 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005477

Rango de precios
0,2974 € - 0,2604 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005514

Rango de precios
0,2433 € - 0,212 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm