Menu Search

Soporte para el final del vástago 8.0 M4 32.8 Aluminio

Los soportes del extremo del eje aportan estabilidad, alineación y apoyo a los ejes en el movimiento lineal. Ofrecen una instalación sencilla de los ejes en aplicaciones que requieren movimientos lineales. Fabricados en aluminio.
Referencia de Essentra:

20272890

Número de pieza del fabricante:

20272890

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 7,7326 €
10 - 19 6,9604 €
20 - 49 6,569 €
50 - 99 6,1882 €
100 + 5,416 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,73 €

1 x 7,7326 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 8.0
h2 5.5
h3 M4
h1 32.8
h4 20.0
h6 6.0
W1 21.0
W3 32.0
W4 18.0
W5 5.0
w1 14.0
Material Aluminio
Código de material 8482800090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros