20961824
20961824
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 50 - 99 | 30,8692 € |
| 100 + | 27,7823 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Longitud general | 355.0 mm |
|---|---|
| Longitud general | 13.976 in |
| Distancia entre orificios fijos | 215.0 mm |
| Distancia entre orificios fijos | 8.465 in |
| Tamaños de tornillos compatibles (todos) | M6 |
| Grosor | 1.339 in |
| Grosor | 34.0 mm |
| Finalizar | Zincado |
| Material completo | Acero |
| Código de material | 8302490099 |
| Diámetro del orificio de montaje | 6.3 mm |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.248 in |
| Orientación de montaje | A mano derecha |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar