Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10170335
SCBSST-8-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2095 € |
| 5000 - 9999 | 0,2062 € |
| 10000 + | 0,2013 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Snap Lock |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de rosca macho |
| Tamaños de rosca compatibles (todos) | #8,M4 |
| Distancia entre llaves | 7.9 mm |
| Distancia entre llaves | 0.311 in |
| Diámetro del orificio A | 4.0 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.157 in |
| Longitud del espaciador | 12.7 mm |
| Longitud del espaciador | 0.5 in |
| Longitud de la rosca | 6.4 mm |
| Longitud de la rosca | 0.252 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Altura del cabezal de cierre A | 10.2 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.402 in |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar