10161227
MSPMST-9-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2531 € |
| 5000 + | 0,2404 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste sin posición de reposo y bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de rosca macho |
| Distancia entre llaves | 0.185 in |
| Distancia entre llaves | 4.7 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.126 in |
| Diámetro del orificio A | 3.2 mm |
| Longitud del espaciador | 0.563 in |
| Longitud del espaciador | 14.3 mm |
| Longitud de la rosca | 0.181 in |
| Longitud de la rosca | 4.6 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar