Menu Search

Soporte de tornillo y cerradura 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6 Natural

Este espaciador tienen una fijación única inferior autorroscante. El orificio roscado actúa como troquel y rosca el extremo inferior cuando se atornilla. Pueden usarse en orificios roscados n.º 4 o M3.
Referencia de Essentra:

10161203

Número de pieza del fabricante:

MSPMST-7-01

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1966 €
5000 + 0,1769 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,60 €

1000 x 0,1966 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste de rosca macho
Distancia entre llaves 4.7 mm
Diámetro del orificio A 3.2 mm
Longitud del espaciador 11.1 mm
Longitud de la rosca 4.6 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros