Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,1653 € - 0,1741 € 6000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
0,2141 € - 0,2252 € 501 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
10013458 0,2849 € - 0,30 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,2947 € - 0,3101 € 6968 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
11.1 mm
2,4054 € - 2,5315 € 213 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,1188 € - 0,125 € 2100 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,2488 € - 0,2618 € 7980 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
1,1786 € - 1,2408 € 850 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3099 € - 0,3263 € 1000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3057 € - 0,3218 € 331 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
16.0 mm
10013397 0,2071 € - 0,2179 € 35000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2568 € - 0,2703 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,3419 € - 0,3599 € 44591 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,3002 € - 0,316 € 3662 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,246 € - 0,2589 € 5985 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0629 € - 0,0692 € 7000 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3266 € - 0,3438 € 914 En stock
2.0 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,4017 € - 0,4228 € 8978 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,182 € - 0,1916 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,2015 € - 0,2121 € 7800 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Rango de precios
0,1741 € - 0,1653 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10013410

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
501 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Rango de precios
0,30 € - 0,2849 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 11.1 mm PA UL94 V-2

10013496

Rango de precios
0,3101 € - 0,2947 €

Niveles de existencias
6968 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Rango de precios
2,5315 € - 2,4054 €

Niveles de existencias
213 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo de base acrílica
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    18.0 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001325

Rango de precios
0,125 € - 0,1188 €

Niveles de existencias
2100 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Rango de precios
0,2618 € - 0,2488 €

Niveles de existencias
7980 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

10108253

Rango de precios
1,2408 € - 1,1786 €

Niveles de existencias
850 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150436

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 16.0 mm PA UL94 V-2

10013359

Rango de precios
0,3218 € - 0,3057 €

Niveles de existencias
331 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013434

Rango de precios
0,2703 € - 0,2568 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Rango de precios
0,3599 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
44591 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Rango de precios
0,316 € - 0,3002 €

Niveles de existencias
3662 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Rango de precios
0,2589 € - 0,246 €

Niveles de existencias
5985 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Rango de precios
0,0692 € - 0,0629 €

Niveles de existencias
7000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150443

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
914 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Rango de precios
0,4228 € - 0,4017 €

Niveles de existencias
8978 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 6.0 mm PA UL94 V-2

10013403

Rango de precios
0,1916 € - 0,182 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Rango de precios
0,2121 € - 0,2015 €

Niveles de existencias
7800 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    12.7 mm