Menu Search

Separador con base adhesiva 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-0

Estos soportes de placa de circuito impreso con base adhesiva eliminan la necesidad de un orificio de montaje en el chasis. Se instalan de forma rápida y sencilla gracias a la lengüeta de liberación rápida de la almohadilla adhesiva y al bloqueo a presión que encaja la placa en su sitio.
Referencia de Essentra:

10108260

Número de pieza del fabricante:

CBSBT-5-19A2-RT

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,4048 €
5000 + 0,3845 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

404,80 €

1000 x 0,4048 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo con base de goma
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste adhesivo
Longitud de la base 12.7 mm
Anchura de la base 12.7 mm
Altura del cabezal de cierre A 2.0 mm
Longitud del espaciador 7.9 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros