10001349
CBSBT-5-01A2-RT
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2589 € |
| 5000 + | 0,246 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de base | Adhesivo con base de goma |
|---|---|
| Color | Natural |
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste adhesivo |
| Longitud de la base | 0.5 in |
| Longitud de la base | 12.7 mm |
| Anchura de la base | 0.5 in |
| Anchura de la base | 12.7 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.079 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 2.0 mm |
| Longitud del espaciador | 7.9 mm |
| Longitud del espaciador | 0.311 in |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar