10001257
CBSB-12-01A2-RT
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3167 € |
5000 + | 0,3009 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Base Material | Rubber Based Adhesive |
---|---|
Colour | Natural |
Hole A Fix Type | Non-Locking Fix |
Hole B Fix Type | Adhesive Fix |
Base Length | 17.8 mm |
Base Length | 0.701 in |
Base Width | 17.8 mm |
Base Width | 0.701 in |
Locking Head Height A | 10.2 mm |
Locking Head Height A | 0.402 in |
Spacer Length | 19.1 mm |
Spacer Length | 0.752 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar