Menu Search

Separador con base adhesiva 18.0 mm 11.9 mm PA UL94 V-2

Estos soportes de placa de circuito impreso con base adhesiva eliminan la necesidad de un orificio de montaje en el chasis. Se instalan de forma rápida y sencilla gracias a la lengüeta de liberación rápida de la almohadilla adhesiva y al bloqueo a presión que encaja la placa en su sitio.
Referencia de Essentra:

10331736

Número de pieza del fabricante:

100407000002

346 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 124 2,5886 €
125 + 2,4604 €
Paquete estándar: 25

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

64,72 €

25 x 2,5886 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo de base acrílica
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con bloqueo a presión
Tipo de fijación de orificio B Ajuste adhesivo
Longitud de la base 18.0 mm
Anchura de la base 18.0 mm
Altura del cabezal de cierre A 8.5 mm
Longitud del espaciador 11.9 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros