Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10331712
100405000002
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 25 - 124 | 2,3123 € |
| 125 + | 2,1951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Material de base | Adhesivo de base acrílica |
|---|---|
| Color | Natural |
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste adhesivo |
| Longitud de la base | 18.0 mm |
| Longitud de la base | 0.709 in |
| Anchura de la base | 18.0 mm |
| Anchura de la base | 0.709 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 8.5 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.335 in |
| Longitud del espaciador | 0.22 in |
| Longitud del espaciador | 5.6 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar