Menu Search

Clip de Fibra Natural 32.0 mm (L) 12, 4

Sujeta 12 empalmes de 2,7 mm o 4 empalmes de 4,2 mm. Se sujeta mediante una lámina adhesiva, o con un tornillo n.º 4 o remache Apilable. Fabricado con material clasificado UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10412473

Número de pieza del fabricante:

OFSH-4-1-01LA

13950 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 5,8689 €
250 + 5,5755 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

293,45 €

50 x 5,8689 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Método de montaje Roscado;Adhesivo
Altura general 12.2 mm
Longitud general 32.0 mm
Anchura general 32.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Número de posiciones 12, 4
Cantidad del paquete 50
Número de ranuras 4
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros