Menu Search

ABS Soporte para documentos 212.0 mm

Los soportes para documentos tienen tiras adhesivas para una rápida unión y son compatibles con documentos A5. Están diseñados para guardar documentos, archivos y documentación, y aseguran que sea fácil acceder a ellos y queden protegidos. Fabricados en poliestireno gris.
Referencia de Essentra:

10128725

Número de pieza del fabricante:

2152E

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 11,8327 €
100 - 499 8,4519 €
500 + 8,0394 €
Paquete estándar: 100

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

11,83 €

1 x 11,8327 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Beige
Material completo Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno)
Tipo de montaje Espárrago roscado
Longitud al centro del orificio 60.0 mm
Diámetro del orificio de montaje 6.0 mm
Profundidad general 20.6 mm
Anchura general 202.0 mm
Número de orificios de montaje 2
Aplicación o aplicaciones compatibles A5
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros