10128688
2150E
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 13,1063 € |
| 50 - 249 | 9,3616 € |
| 250 + | 8,8962 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Beige |
|---|---|
| Material completo | Poli(Acrilonitrilo butadieno estireno) |
| Tipo de montaje | Espárrago roscado |
| Longitud al centro del orificio | 70.0 mm |
| Longitud al centro del orificio | 2.756 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 0.236 in |
| Diámetro del orificio de montaje | 6.0 mm |
| Profundidad general | 1.22 in |
| Profundidad general | 31.0 mm |
| Anchura general | 257.0 mm |
| Anchura general | 10.118 in |
| Número de orificios de montaje | 3 |
| Aplicación o aplicaciones compatibles | A4 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar