Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Natural

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Referencia de Essentra:

10316405

Número de pieza del fabricante:

PSC-1

7472 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1593 €
5000 + 0,1433 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

159,30 €

1000 x 0,1593 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 4.8 mm
Altura de cabezal de cierre 5.3 mm
Tipo de fijación Locking Arrowhead Fix
Diámetro del cuerpo 10.0 mm
Anchura general 14.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 9.5 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB
Referencia UL
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros