Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este espaciador de cuerpo acanalado tiene una base de ajuste a presión con alas para mayor estabilidad y una parte superior de apoyo plana. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2
Referencia de Essentra:

10021880

Número de pieza del fabricante:

PS-12-01

7320 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1829 €
5000 + 0,1737 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

182,90 €

1000 x 0,1829 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 4.8 mm
Altura de cabezal de cierre 5.6 mm
Tipo de fijación Locking Arrowhead Fix
Diámetro del cuerpo 7.1 mm
Anchura general 14.3 mm
Rango de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 19.1 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RMS
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros