Menu Search

Clip con orificio de cierre y fijación Tornillo 50.8 mm Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio Negro

This standing capacitor holder is designed to screw mount to the chassis. It is a strong, one-piece constructed product.
Referencia de Essentra:

10170373

Número de pieza del fabricante:

SCHS-2

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 4,209 €
100 - 499 2,0045 €
500 + 1,9051 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

42,09 €

10 x 4,209 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Ajustabilidad Fijo
Color Negro
Componentes industriales incluidos Screw, Quick Nut
Material Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio
Método de montaje Tornillo
Rango de diámetro del cable compatible 50.8 mm
Rango de temperatura operativa -30 - 140 °C
Altura general 25.4 mm
Spacer Height 2.4 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 HB

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros