10170366
SCH-2
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 10 - 99 | 3,6261 € |
| 100 - 499 | 1,7263 € |
| 500 + | 1,6406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ajustabilidad | Fijo |
|---|---|
| Color | Negro |
| Componentes industriales incluidos | Screw, Quick Nut |
| Material | Nylon 6/6 reforzado con fibra de vidrio |
| Método de montaje | Tornillo |
| Rango de diámetro del cable compatible | 50.8 mm |
| Rango de diámetro del cable compatible | 2 in |
| Rango de temperatura operativa | -30 - 140 °C |
| Rango de temperatura operativa | -22 - 284 °F |
| Altura general | 25.4 mm |
| Altura general | 1 in |
| Spacer Height | 0.094 in |
| Spacer Height | 2.4 mm |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar