Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Espaciador con cuerpo firme diseñado con una base a presión y una parte superior con descanso plano. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra.
Referencia de Essentra:

10022528

Número de pieza del fabricante:

PST-3-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1488 €
5000 + 0,134 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

148,80 €

1000 x 0,1488 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Diámetro del orificio 2.5 mm
Altura de cabezal de cierre 2.0 mm
Tipo de fijación Locking Teardrop Fix
Diámetro de la brida 4.4 mm
Grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 4.8 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia REACH
Referencia RMS
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros