Menu Search

Slide Bearings

En stock



Código De La Serie: SR2018

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
83 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro exterior nominal Diámetro general Longitud general Material Diámetro interior Diámetro exterior Diámetro interior nominal Compra
0,7362 € - 0,7749 € 1723 En stock
8.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,9041 € - 0,9515 € 296 En stock
12.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
10.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
1,5025 € - 1,5822 € 100 En stock
14.0 mm
14.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
12.0 mm
14.0 mm
12.0 mm
1,5843 € - 1,6661 € 98 En stock
17.0 mm
17.0 mm
12.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
15.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
1,664 € - 1,7522 € 147 En stock
18.0 mm
18.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
16.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
3,4762 € - 3,6595 € 106 En stock
23.0 mm
23.0 mm
15.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
20.0 mm
23.0 mm
20.0 mm
4,3157 € - 4,5423 € 26 En stock
28.0 mm
28.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
25.0 mm
28.0 mm
25.0 mm
0,706 € - 0,7437 € 1386 En stock
8.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
6.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,8029 € - 0,8449 € 98 En stock
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
8.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
5,5867 € - 5,8874 € Solicite el plazo de entrega aquí
34.0 mm
34.0 mm
40.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
30.0 mm
34.0 mm
30.0 mm
6,114 € - 6,4364 € 178 En stock
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
PA 6.6, CF, PTFE
40.0 mm
44.0 mm
40.0 mm
0,5683 € - 0,5984 € 88 En stock
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
0,6318 € - 0,6651 € 1973 En stock
8.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
8.0 mm
10.0 mm
0,5425 € - 0,5715 € 380 En stock
6.0 mm
4.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
6.0 mm
8.0 mm
2,3999 € - 2,5183 € 28 En stock
25.0 mm
30.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
25.0 mm
28.0 mm
3,434 € - 3,6163 € 26 En stock
30.0 mm
40.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
0,7232 € - 0,7599 € 215 En stock
10.0 mm
15.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
10.0 mm
12.0 mm
1,4615 € - 1,5388 € 150 En stock
23.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
20.0 mm
23.0 mm
2,5399 € - 2,68 € 78 En stock
30.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
30.0 mm
34.0 mm
2,68 € - 2,8201 € 23 En stock
32.0 mm
20.0 mm
Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE
32.0 mm
36.0 mm
  • de 5
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Negro

10332719

Rango de precios
0,7749 € - 0,7362 €

Niveles de existencias
1723 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    8.0 mm
  • Diámetro del eje
    8.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Negro

10332795

Rango de precios
0,9515 € - 0,9041 €

Niveles de existencias
296 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
Cojinete 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Negro

10332832

Rango de precios
1,5822 € - 1,5025 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    12.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    12.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    14.0 mm
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
Cojinete 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Negro

10332870

Rango de precios
1,6661 € - 1,5843 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    15.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    15.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    17.0 mm
  • Diámetro exterior
    17.0 mm
Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negro

10332917

Rango de precios
1,7522 € - 1,664 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    16.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 15.0 mm Negro

10332955

Rango de precios
3,6595 € - 3,4762 €

Niveles de existencias
106 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Negro

10333006

Rango de precios
4,5423 € - 4,3157 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    28.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Negro

10332696

Rango de precios
0,7437 € - 0,706 €

Niveles de existencias
1386 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    190 °C
  • Diámetro interior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Negro

10332757

Rango de precios
0,8449 € - 0,8029 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm Negro

10333044

Rango de precios
5,8874 € - 5,5867 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
Cojinete 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Negro

10333082

Rango de precios
6,4364 € - 6,114 €

Niveles de existencias
178 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    40.0 mm
  • Máxima temperatura de aplicación
    130 °C
  • Diámetro interior nominal
    40.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    44.0 mm
  • Diámetro exterior
    44.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 10.0 mm

10185032

Rango de precios
0,5984 € - 0,5683 €

Niveles de existencias
88 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm

10185063

Rango de precios
0,6651 € - 0,6318 €

Niveles de existencias
1973 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    8.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Longitud general
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    8.0 mm
Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm

10185001

Rango de precios
0,5715 € - 0,5425 €

Niveles de existencias
380 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    6.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Longitud general
    4.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    6.0 mm
Cojinete 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm

10185292

Rango de precios
2,5183 € - 2,3999 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    25.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    25.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 40.0 mm

10185339

Rango de precios
3,6163 € - 3,434 €

Niveles de existencias
26 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    40.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm

10185117

Rango de precios
0,7599 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    10.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Longitud general
    15.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    10.0 mm
Cojinete 20.0 mm 23.0 mm 20.0 mm

10185278

Rango de precios
1,5388 € - 1,4615 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    20.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    23.0 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    20.0 mm
Cojinete 30.0 mm 34.0 mm 20.0 mm

10185308

Rango de precios
2,68 € - 2,5399 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    30.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    30.0 mm
Cojinete 32.0 mm 36.0 mm 20.0 mm

10185346

Rango de precios
2,8201 € - 2,68 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    32.0 mm
  • Diámetro exterior nominal
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Longitud general
    20.0 mm
  • Diámetro del orificio del eje
    32.0 mm