Menu Search

Cojinete 16.0 mm 18.0 mm 15.0 mm Negro

Un soporte de deslizamiento redondo de poliamida adecuado para los accesorios DIN H6-H7, este soporte es adecuado para cargas de alta presión y no necesita mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10332917

Número de pieza del fabricante:

103546011442

147 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 1,7995 €
250 + 1,7089 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

89,98 €

50 x 1,7995 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 16.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 130 °C
Diámetro interior nominal 16.0 mm
Diámetro exterior nominal 18.0 mm
Diámetro exterior 18.0 mm
Diámetro general 18.0 mm
Longitud general 15.0 mm
Diámetro del eje 18.0 mm
Diámetro del orificio del eje 16.0 mm
Material del cojinete Poliamida
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Color Negro
Flanged No
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Material PA 6.6, CF, PTFE
Estándar de medición Métrico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros