Menu Search

Cojinete 8.0 mm 10.0 mm 15.0 mm

Un soporte de deslizamiento redondo de poliamida adecuado para los accesorios DIN H6-H7, este soporte es adecuado para cargas de alta presión y no necesita mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10185070

Número de pieza del fabricante:

103516023243

216 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7129 €
500 + 0,6764 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

71,29 €

100 x 0,7129 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 8.0 mm
Diámetro exterior nominal 8.0 mm
Diámetro exterior 10.0 mm
Longitud general 15.0 mm
Diámetro del orificio del eje 8.0 mm
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de vidrio; Politetrafluoroetileno
Material Nylon 6/6;Glass Fibre;PTFE

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros