Menu Search

Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Negro

Un soporte de deslizamiento redondo de poliamida adecuado para los accesorios DIN H6-H7, este soporte es adecuado para cargas de alta presión y no necesita mantenimiento.
Referencia de Essentra:

10332702

Número de pieza del fabricante:

103504011442

2790 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,7804 €
500 + 0,7406 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

78,04 €

100 x 0,7804 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro interior 6.0 mm
Máxima temperatura de aplicación 190 °C
Diámetro interior nominal 6.0 mm
Diámetro exterior nominal 8.0 mm
Diámetro exterior 8.0 mm
Diámetro general 8.0 mm
Longitud general 6.0 mm
Diámetro del eje 8.0 mm
Diámetro del orificio del eje 6.0 mm
Material del cojinete Poliamida
Tipo de cojinete Cojinete deslizante
Color Negro
Flanged No
Material completo Poliamida 6.6; Fibra de carbono; Politetrafluoroetileno
Material PA 6.6, CF, PTFE
Estándar de medición Métrico

El producto 103504011442 reemplaza:

Cojinete 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm
Referencia de Essentra: 10185018
Número de pieza del fabricante: 103504023243

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros