Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6179 € - 0,65 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0932 € - 1,1506 € | 997 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7317 € - 0,7705 € | 12256 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0186 € - 2,1248 € | 700 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4149 € - 1,4901 € | 827 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0346 € - 1,0888 € | 203 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5453 € - 1,626 € | 7214 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,1135 € - 2,224 € | 3700 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,9196 € - 0,9683 € | 7317 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4334 € - 1,5087 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7886 € - 1,8827 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6543 € - 0,6886 € | 73 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Sin acabado
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0423 € - 1,0976 € | 2000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2899 € - 1,3574 € | 2700 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7826 € - 0,8235 € | 1764 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,123 € - 1,1828 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,5295 € - 3,3828 € | 970 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,909 € - 2,0096 € | 900 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 2,6231 € - 2,7613 € | 1060 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10198780 | 1,8515 € - 1,9488 € | 99 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar