Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6342 € - 2,773 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5958 € - 0,9374 € | 1758 En stock |
M4;Self Tapping
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4719 € - 0,4974 € | 800 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4576 € - 0,4819 € | 854 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10197899 | 0,4123 € - 0,4332 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 1,1944 € - 1,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,2203 € - 1,2844 € | 612 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7881 € - 0,8301 € | 780 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4403 € - 1,5155 € | 300 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4167 € - 0,4388 € | 2198 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4709 € - 0,4952 € | 2304 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5527 € - 0,5814 € | 900 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,2944 € - 1,3618 € | 5678 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7174 € - 0,7549 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10199671 | 0,9274 € - 0,976 € | 898 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,8954 € - 0,9417 € | 207 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,091 € - 1,1485 € | 478 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,5741 € - 1,657 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,245 € - 2,3623 € | 549 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5239 € - 0,5516 € | 56 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar