Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4719 € - 0,4974 € | 800 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10197899 | 0,4123 € - 0,4332 € | 192 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 0,4576 € - 0,4819 € | 854 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,1944 € - 1,2573 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0719 € - 1,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4377 € - 0,4598 € | 837 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3736 € - 0,3935 € | 3000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0269 € - 1,081 € | 1910 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,1685 € - 4,3873 € | 668 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,1769 € - 3,345 € | 300 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3001 € - 4,5255 € | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9964 € - 2,1013 € | 255 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5799 € - 2,716 € | 686 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,8383 € - 7,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,5237 € - 5,8144 € | 285 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 3,9064 € - 4,1121 € | 599 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,7259 € - 2,8685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 1,6879 € | 900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,1422 € - 2,255 € | 96 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8276 € - 2,9768 € | 748 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar