Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6613 € - 1,7487 € | 1000 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4867 € - 1,5652 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,7929 € - 1,8869 € | 1000 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,2594 € - 2,3777 € | 5217 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7259 € - 2,8685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,6028 € - 1,6879 € | 900 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1769 € - 3,345 € | 300 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3001 € - 4,5255 € | 406 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,5109 € - 6,8535 € | 5 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 10200537 | 1,9388 € - 2,0406 € | 2185 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 2,3755 € - 2,5004 € | 65 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,2797 € - 3,4521 € | 1074 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9964 € - 2,1013 € | 255 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5799 € - 2,716 € | 686 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,8383 € - 7,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,1015 € - 5,37 € | 394 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,5417 € - 3,7285 € | 900 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,0752 € - 3,2377 € | 3041 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 3,6729 € - 3,8662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8276 € - 2,9768 € | 748 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar