Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,4565 € - 0,4797 € 974 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,42 € - 0,4421 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
6.0 mm
0,4377 € - 0,4598 € 837 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
8.0 mm
1,0719 € - 1,1283 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
18.0 mm
0,4719 € - 0,4974 € 1100 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
12.0 mm
0,4974 € - 0,5228 € 1059 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
15.0 mm
1,2811 € - 1,3484 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
30.0 mm
0,4078 € - 0,43 € 869 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,5405 € - 0,5693 € 888 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
20.0 mm
0,3691 € - 0,388 € 996 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
6.0 mm
0,4366 € - 0,4598 € 1000 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
11.0 mm
1,1944 € - 1,2573 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
25.0 mm
10197899 0,4123 € - 0,4332 € 192 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
7.0 mm
0,5417 € - 0,5703 € 866 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
20.0 mm
0,4576 € - 0,4819 € 854 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
0,3603 € - 0,3791 € 355 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,4311 € - 0,4543 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
10.0 mm
0,5184 € - 0,546 € 1070 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,4853 € - 0,5107 € 758 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
15.0 mm
0,8013 € - 0,8433 € 5 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
30.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 10.0 mm

10197837

Rango de precios
0,4797 € - 0,4565 €

Niveles de existencias
974 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 6.0 mm

10197813

Rango de precios
0,4421 € - 0,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 8.0 mm

10197820

Rango de precios
0,4598 € - 0,4377 €

Niveles de existencias
837 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10638446

Rango de precios
1,1283 € - 1,0719 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 12.0 mm

10197844

Rango de precios
0,4974 € - 0,4719 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10197851

Rango de precios
0,5228 € - 0,4974 €

Niveles de existencias
1059 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 30.0 mm

10630624

Rango de precios
1,3484 € - 1,2811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10197905

Rango de precios
0,43 € - 0,4078 €

Niveles de existencias
869 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 20.0 mm

10197868

Rango de precios
0,5693 € - 0,5405 €

Niveles de existencias
888 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10197882

Rango de precios
0,388 € - 0,3691 €

Niveles de existencias
996 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10197929

Rango de precios
0,4598 € - 0,4366 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 25.0 mm

10633007

Rango de precios
1,2573 € - 1,1944 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10197899

Rango de precios
0,4332 € - 0,4123 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10197967

Rango de precios
0,5703 € - 0,5417 €

Niveles de existencias
866 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10197936

Rango de precios
0,4819 € - 0,4576 €

Niveles de existencias
854 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 5.0 mm

10197875

Rango de precios
0,3791 € - 0,3603 €

Niveles de existencias
355 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10197912

Rango de precios
0,4543 € - 0,4311 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10197950

Rango de precios
0,546 € - 0,5184 €

Niveles de existencias
1070 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10197943

Rango de precios
0,5107 € - 0,4853 €

Niveles de existencias
758 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 30.0 mm

10197981

Rango de precios
0,8433 € - 0,8013 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel