Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5405 € - 0,5693 € | 8700 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1517 € - 1,2116 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6736 € - 1,7621 € | 150 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,6205 € - 1,7045 € | 100 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,038 € - 1,0932 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9539 € - 1,0037 € | 70 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0689 € - 1,1252 € | 100 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5122 € - 1,5917 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7398 € - 1,8329 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5095 € - 0,5372 € | 8000 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,9034 € - 2,003 € | 400 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5703 € - 0,6002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1341 € - 1,1938 € | 15 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,3487 € - 1,4214 € | 1500 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2843 € - 1,3508 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3264 € - 1,3971 € | 450 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3772 € - 1,4481 € | 2800 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9296 € - 0,9794 € | 250 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3487 € - 1,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0119 € - 2,1158 € | 211 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar