Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,5431 € - 1,625 € 13792 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
7.5 mm
15.0 mm
0,4653 € - 0,4896 € 12245 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
7.5 mm
15.0 mm
1,0048 € - 1,0579 € 384 En stock
M2
4.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
0,9507 € - 0,9992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
15.0 mm
0,9517 € - 1,0015 € 894 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
30.0 mm
0,7737 € - 0,8147 € 999 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
20.0 mm
1,0147 € - 1,0678 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
35.0 mm
1,2546 € - 1,3209 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,1628 € - 1,2248 € 2183 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,6901 € - 1,7797 € 1260 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
45.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 1466 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
65.0 mm
0,9849 € - 1,0368 € 800 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
2,7413 € - 2,8856 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
10.0 mm
1,0932 € - 1,1506 € 997 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 1000 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
40.0 mm
1,5295 € - 3,3828 € 970 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
2,3611 € - 2,485 € 98 En stock
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
30.0 mm
0,8699 € - 0,9153 € 400 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
25.0 mm
1,0423 € - 1,0976 € 2000 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
35.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10226490

Rango de precios
1,625 € - 1,5431 €

Niveles de existencias
13792 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225752

Rango de precios
0,4896 € - 0,4653 €

Niveles de existencias
12245 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Rango de precios
1,0579 € - 1,0048 €

Niveles de existencias
384 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Rango de precios
0,9992 € - 0,9507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 30.0 mm

10198377

Rango de precios
1,0015 € - 0,9517 €

Niveles de existencias
894 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10198353

Rango de precios
0,8147 € - 0,7737 €

Niveles de existencias
999 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Rango de precios
1,0678 € - 1,0147 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Rango de precios
1,3209 € - 1,2546 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Rango de precios
0,8776 € - 0,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Rango de precios
1,2248 € - 1,1628 €

Niveles de existencias
2183 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Rango de precios
1,7797 € - 1,6901 €

Niveles de existencias
1260 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Rango de precios
2,3623 € - 2,245 €

Niveles de existencias
1466 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Rango de precios
1,0368 € - 0,9849 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Rango de precios
2,8856 € - 2,7413 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198414

Rango de precios
1,1506 € - 1,0932 €

Niveles de existencias
997 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 40.0 mm

10198407

Rango de precios
1,1828 € - 1,123 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 60.0 mm

10198445

Rango de precios
3,3828 € - 1,5295 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Rango de precios
2,485 € - 2,3611 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10198360

Rango de precios
0,9153 € - 0,8699 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 35.0 mm

10198384

Rango de precios
1,0976 € - 1,0423 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel