Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,5703 € - 0,6002 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Zincado
9.0 mm
18.0 mm
1,1341 € - 1,1938 € 15 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
18.0 mm
1,6205 € - 1,7045 € 100 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
12.0 mm
25.0 mm
1,1517 € - 1,2116 € 900 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
15.0 mm
0,5095 € - 0,5372 € 8000 En stock
M2
4.0 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
1,3487 € - 1,4214 € 300 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
1,2843 € - 1,3508 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
20.0 mm
0,9507 € - 0,9992 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Acero inoxidable
7.5 mm
15.0 mm
1,0048 € - 1,0579 € 184 En stock
M2
4.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
15.0 mm
0,6588 € - 0,6942 € 34142 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
1,4214 € - 1,4961 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
15.0 mm
1,4138 € - 1,4879 € 198 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
25.0 mm
1,028 € - 1,081 € 734 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
45.0 mm
0,5117 € - 0,5383 € 4590 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
5.0 mm
0,5559 € - 0,5847 € 342 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,6699 € - 0,7041 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
8.0 mm
1,3258 € - 1,3955 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,0921 € - 1,1496 € 398 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 3200 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
5.0 mm
0,6267 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Rango de precios
0,6002 € - 0,5703 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    9.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Rango de precios
1,1938 € - 1,1341 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Rango de precios
1,7045 € - 1,6205 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 15.0 mm

10226049

Rango de precios
1,2116 € - 1,1517 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Rango de precios
0,5372 € - 0,5095 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Latón
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10226278

Rango de precios
1,4214 € - 1,3487 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10226063

Rango de precios
1,3508 € - 1,2843 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10225769

Rango de precios
0,9992 € - 0,9507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 4.0 mm M2 15.0 mm

10225486

Rango de precios
1,0579 € - 1,0048 €

Niveles de existencias
184 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Rango de precios
0,6942 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
34142 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10630709

Rango de precios
1,4961 € - 1,4214 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Rango de precios
1,4879 € - 1,4138 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 45.0 mm

10198186

Rango de precios
1,081 € - 1,028 €

Niveles de existencias
734 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Rango de precios
0,5383 € - 0,5117 €

Niveles de existencias
4590 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Rango de precios
0,5847 € - 0,5559 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198261

Rango de precios
0,7041 € - 0,6699 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Rango de precios
1,3955 € - 1,3258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 50.0 mm

10198193

Rango de precios
1,1496 € - 1,0921 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Rango de precios
1,1567 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
3200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Rango de precios
0,6599 € - 0,6267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel