Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,6279 € - 0,661 € 580 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
10.0 mm
0,7748 € - 0,8157 € 16304 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
20.0 mm
0,819 € - 0,8622 € 1800 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
12.0 mm
1,0302 € - 1,0843 € 617 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
25.0 mm
0,7461 € - 0,7859 € 137 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
18.0 mm
1,0015 € - 1,0545 € 879 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
35.0 mm
0,8555 € - 0,9009 € 16584 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
25.0 mm
1,1496 € - 1,2104 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
45.0 mm
0,7141 € - 0,7516 € 7575 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
30.0 mm
0,7174 € - 0,7549 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
15.0 mm
2,4053 € - 2,5314 € 202 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
90.0 mm
1,4558 € - 1,5331 € 3228 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
25.0 mm
2,2008 € - 2,3169 € 300 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
50.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 780 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
10.0 mm
0,9484 € - 0,9993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
1,2712 € - 1,3376 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
40.0 mm
1,3696 € - 1,4425 € 1012 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
60.0 mm
10199671 0,9274 € - 0,976 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
30.0 mm
1,2203 € - 1,2844 € 612 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
50.0 mm
1,123 € - 1,1828 € 5482 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
6.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Rango de precios
0,661 € - 0,6279 €

Niveles de existencias
580 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Rango de precios
0,8157 € - 0,7748 €

Niveles de existencias
16304 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Rango de precios
0,8622 € - 0,819 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Rango de precios
1,0843 € - 1,0302 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Rango de precios
0,7859 € - 0,7461 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Rango de precios
1,0545 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
879 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Rango de precios
0,9009 € - 0,8555 €

Niveles de existencias
16584 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Rango de precios
1,2104 € - 1,1496 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 30.0 mm

10199510

Rango de precios
0,7516 € - 0,7141 €

Niveles de existencias
7575 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Rango de precios
0,7549 € - 0,7174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10199886

Rango de precios
2,5314 € - 2,4053 €

Niveles de existencias
202 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    90.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Rango de precios
1,5331 € - 1,4558 €

Niveles de existencias
3228 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Rango de precios
2,3169 € - 2,2008 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Rango de precios
0,8301 € - 0,7881 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Rango de precios
0,9993 € - 0,9484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10199831

Rango de precios
1,3376 € - 1,2712 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 60.0 mm

10199732

Rango de precios
1,4425 € - 1,3696 €

Niveles de existencias
1012 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Rango de precios
0,976 € - 0,9274 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Rango de precios
1,2844 € - 1,2203 €

Niveles de existencias
612 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10494479

Rango de precios
1,1828 € - 1,123 €

Niveles de existencias
5482 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable