Menu Search

Separadores de hembra a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

Este separador hexagonal de hembra a hembra de acero inoxidable es fácil de atornillar y proporciona una separación entre placas de circuitos. Puede combinarse perfectamente con nuestra gama de tornillos y arandelas
Referencia de Essentra:

10226551

Número de pieza del fabricante:

301625041556

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 249 2,3937 €
250 + 2,2732 €
Paquete estándar: 50

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

119,69 €

50 x 2,3937 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 10.0 mm
Longitud del espaciador 25.0 mm
Longitud de la rosca 12.0 mm
Color Acero
Finalizar Acero inoxidable
Material completo Acero inoxidable 303
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M6
Tipo de rosca Metric
Tipo Female-Female
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros