Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,1638 € - 0,1724 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 2500 En stock
M2.5
6.0 mm
0,3018 € - 0,3177 € 531 En stock
15.0 mm
0,1474 € - 0,1552 € 1019 En stock
20.0 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1372 En stock
6.0 mm
0,1745 € - 0,1838 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,1461 € - 0,1539 € 499 En stock
M4
5.0 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4 x 0.7
19.1 mm
0,1892 € - 0,2163 € 7936 En stock
M3
9.5 mm
10010181 0,2219 € - 0,2336 € 998 En stock
M3
22.2 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
19.1 mm
0,1461 € - 0,1539 € 4158 En stock
3.0 mm
0,1609 € - 0,1788 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
0,2017 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.8 mm
0,1461 € - 0,1539 € 581 En stock
M4
10.0 mm
0,1153 € - 0,1281 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
0,2219 € - 0,2336 € 930 En stock
M3
9.5 mm
0,1892 € - 0,2163 € 998 En stock
M4
14.3 mm
0,2219 € - 0,2336 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
19.1 mm
0,268 € - 0,282 € 1658 En stock
10.0 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175231

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm PA

10175279

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm Nylon 6/6

10175316

Rango de precios
0,3177 € - 0,3018 €

Niveles de existencias
531 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm Nylon 6/6

10175323

Rango de precios
0,1552 € - 0,1474 €

Niveles de existencias
1019 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 6.0 mm Nylon 6/6

10175354

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1372 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura 20.0 mm PA

10175408

Rango de precios
0,1838 € - 0,1745 €

Niveles de existencias
1354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 5.0 mm PA

10175422

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 19.1 mm PA

10016664

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
7936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 19.1 mm PA Natural

10010198

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm Nylon 6/6

10175330

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010310

Rango de precios
0,1788 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 4.8 mm PA Natural

10010211

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm PA

10175378

Rango de precios
0,1539 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
581 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 12.7 mm Nylon 6/6 Natural

10010327

Rango de precios
0,1281 € - 0,1153 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 9.5 mm PA Natural

10010235

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017180

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 19.1 mm PA Natural

10010174

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura 10.0 mm Nylon 6/6

10175293

Rango de precios
0,282 € - 0,268 €

Niveles de existencias
1658 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm