Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0369 € - 0,0388 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#6-32
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0403 € - 0,0424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,0476 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 10010181 | 0,2219 € - 0,2336 € | 998 En stock |
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,1892 € - 0,2163 € | 998 En stock |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 2000 En stock |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 3900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2598 € - 0,2734 € | 4064 En stock |
|
M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 500 En stock |
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,268 € - 0,282 € | 1058 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,2348 € | 9 En stock |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2063 € - 0,2348 € | 955 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 2910 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2177 € - 0,249 € | 607 En stock |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar