Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | 41 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2077 € - 0,2362 € | 2997 En stock |
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | 25197 En stock |
|
M4 x 0.7
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | 7168 En stock |
|
M4 x 0.7
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2006 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2006 € - 0,2291 € | 2934 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,222 € - 0,2519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2177 € - 0,249 € | 670 En stock |
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2063 € - 0,2348 € | 955 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1461 € - 0,1539 € | 499 En stock |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2307 € - 0,2635 € | 7100 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,2177 € - 0,249 € | 800 En stock |
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,2177 € - 0,249 € | 3000 En stock |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,222 € - 0,2519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1745 € - 0,1838 € | 17500 En stock |
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2163 € - 0,2462 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar