10109069
KSLSP2-3-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1443 € |
| 5000 + | 0,1299 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Conector a orificio de llave |
| Altura del cabezal de cierre A | 4.0 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.157 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.094 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 2.4 mm |
| Rango A de grosor del panel | 4.8 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.189 in |
| Rango B de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango B de grosor del panel | 1.6 mm |
| Longitud del espaciador | 0.189 in |
| Longitud del espaciador | 4.8 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Código de material | 3926909790 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Referencia | UL |
| Referencia | RoHs |
| Referencia | REACH |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar