Menu Search

Soporte con bloqueo a presión 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Este soporte de circuito impreso con bloqueo está diseñado para deslizarse en un orificio de ranura de llave. Esto proporciona una fijación segura, pero también permite que el circuito se retire fácilmente si es necesario. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10011140

Número de pieza del fabricante:

KSLSP1-8-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1451 €
5000 + 0,1306 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

145,10 €

1000 x 0,1451 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con dos clavijas con bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Conector a orificio de llave
Altura del cabezal de cierre A 4.0 mm
Altura de cabezal de cierre B 2.4 mm
Rango A de grosor del panel 4.8 mm
Rango B de grosor del panel 1.6 mm
Longitud del espaciador 12.7 mm
Material completo Nylon 6/6
Código de material 3926909790
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia UL
Referencia RoHs
Referencia RMS
Referencia REACH

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros