Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0399 € - 0,042 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.1 mm
0,2919 € - 0,3073 € 970 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.1 mm
0,2029 € - 0,2136 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
8.6 mm
0,0394 € - 0,0415 € 1012 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
7.1 mm
0,0405 € - 0,0427 € 23000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.2 mm
0,2154 € - 0,2268 € 232 En stock
Oblongo
Negro
PVC
19.1 mm
0,2071 € - 0,2179 € 9000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
21.6 mm
0,0409 € - 0,043 € 966 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.2 mm
0,1959 € - 0,2062 € 2774 En stock
Oblongo
Negro
PVC
4.8 mm
0,2238 € - 0,2355 € 3753 En stock
Cuadrado
Negro
PVC
6.4 mm
1,219 € - 1,2831 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cilíndrico
Negro
PA
25.0 mm
0,3864 € - 0,4067 € 170 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,2141 € - 0,2252 € 2000 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.1 mm
0,0473 € - 0,0497 € 116 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
10.7 mm
0,0416 € - 0,0438 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
19.1 mm
0,3864 € - 0,4067 € 158 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
14 mm
0,1959 € - 0,2062 € 1000 En stock
Oblongo
Negro
PVC
12.7 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
9.5 mm
0,4365 € - 0,4594 € Solicite el plazo de entrega aquí
Cuadrado
Negro
PVC
12.7 mm
0,0539 € - 0,0815 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
  • de 5
Separador de led 0.200 in 0.320 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110515

Rango de precios
0,042 € - 0,0399 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.200 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110454

Rango de precios
0,3073 € - 0,2919 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    5.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.340 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110522

Rango de precios
0,2136 € - 0,2029 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    8.6 mm
Separador de led 0.200 in 0.280 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110492

Rango de precios
0,0415 € - 0,0394 €

Niveles de existencias
1012 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    7.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.440 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110577

Rango de precios
0,0427 € - 0,0405 €

Niveles de existencias
23000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.2 mm
Separador de led 8.1 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314111

Rango de precios
0,2268 € - 0,2154 €

Niveles de existencias
232 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.850 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10314081

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    21.6 mm
Separador de led 0.200 in 0.600 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110614

Rango de precios
0,043 € - 0,0409 €

Niveles de existencias
966 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    15.2 mm
Separador de led 8.1 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314128

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
2774 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320952

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
3753 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Altura general
    6.4 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separadores de hembra a hembra Cilíndrico M5 25.0 mm

10368688

Rango de precios
1,2831 € - 1,219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cilíndrico
  • Diámetro general
    10.0 mm
  • Altura general
    25.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Separador de led 0.200 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110591

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.360 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110539

Rango de precios
0,2252 € - 0,2141 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.420 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110560

Rango de precios
0,0497 € - 0,0473 €

Niveles de existencias
116 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    10.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.750 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110621

Rango de precios
0,0438 € - 0,0416 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 0.200 in 0.550 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110607

Rango de precios
0,4067 € - 0,3864 €

Niveles de existencias
158 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    14 mm
Separador de led 8.1 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10314159

Rango de precios
0,2062 € - 0,1959 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Oblongo
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,T-1 3/4,3,0 mm,5,0 mm
  • Diámetro general
    8.1 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320983

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10320990

Rango de precios
0,4594 € - 0,4365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Cuadrado
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Altura general
    12.7 mm
  • Estándar de inflamabilidad del material
    UL94 V-0
Separador de led 6.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110393

Rango de precios
0,0815 € - 0,0539 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    12.7 mm