Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.
Código De La Serie: SRLEDS1E
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Forma | Color | Material | Tipo de LED compatible | Altura general | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,061 € - 0,0642 € | 2834 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0518 € | 5282 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0442 € - 0,0465 € | 765 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.180 in
4.6 mm
|
||
| 0,3794 € - 0,3994 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
| 0,2029 € - 0,2136 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.340 in
8.6 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0497 € | 116 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.420 in
10.7 mm
|
||
| 0,3864 € - 0,4067 € | 158 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.550 in
14 mm
|
||
| 0,2071 € - 0,2179 € | 9000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.850 in
21.6 mm
|
||
| 0,1959 € - 0,2062 € | 2774 En stock |
Oblongo
|
Negro
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2355 € | 3753 En stock |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,4365 € - 0,4594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Cuadrado
|
Negro
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2141 € - 0,2252 € | 2000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.360 in
9.1 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0427 € | 23000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.440 in
11.2 mm
|
||
| 0,3391 € - 0,357 € | 1000 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.650 in
16.5 mm
|
||
| 0,0431 € - 0,0453 € | 31932 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2738 € - 0,2882 € | 970 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.450 in
11.4 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,2487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 0,3516 € - 0,3702 € | 16196 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.240 in
6.1 mm
|
||
| 0,0552 € - 0,0582 € | 920 En stock |
Redonda
|
Negro
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 1450 En stock |
Redonda
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
|
0.900 in
22.9 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar