Menu Search

Separadores de LED

En stock

Estos separadores de LED se presentan en dos estilos para adaptarse a los LED T-1 y T-1 3/4. Separan el LED de la superficie de la placa. También minimizan la variación de movimiento y altura, garantizando la uniformidad del producto y la facilidad de producción.

Código De La Serie: SRLEDS1E

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Forma Color Material Tipo de LED compatible Altura general Compra
0,0857 € - 0,1059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.5 mm
0,0857 € - 0,1059 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1015 € - 0,1254 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
12.7 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
15.9 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0525 € - 0,0794 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
6.4 mm
0,0525 € - 0,0794 € 3971 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
15.9 mm
0,0597 € - 0,0913 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
22.2 mm
0,0597 € - 0,0913 € 400 En stock
Redonda
Natural
Nylon
4.8 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon
9.5 mm
0,0538 € - 0,0567 € 920 En stock
Redonda
Negro
PVC
19.1 mm
0,0419 € - 0,0441 € 35932 En stock
Redonda
Negro
PVC
9.5 mm
0,04 € - 0,0421 € 202959 En stock
Redonda
Negro
PVC
4.8 mm
0,0385 € - 0,0405 € 8000 En stock
Redonda
Negro
PVC
6.4 mm
0,3423 € - 0,3604 € 2849 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
3.6 mm
0,3423 € - 0,3604 € 16452 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
5.6 mm
0,0594 € - 0,0625 € 2834 En stock
Redonda
Negro
PVC
22.2 mm
0,2301 € - 0,2421 € Solicite el plazo de entrega aquí
Redonda
Natural
Nylon 6/6
9.7 mm
0,2666 € - 0,2807 € 970 En stock
Redonda
Natural
Nylon 6/6
11.4 mm
0,0478 € - 0,0504 € 9282 En stock
Redonda
Negro
PVC
12.7 mm
  • de 5
Separador de led 0.187 in 0.375 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365427

Rango de precios
0,1059 € - 0,0857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 0.187 in 0.250 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365410

Rango de precios
0,1059 € - 0,0857 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 0.187 in 0.500 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10365434

Rango de precios
0,1254 € - 0,1015 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.7 mm
  • Altura general
    12.7 mm
Separador de led 3.6 mm 15.9 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110096

Rango de precios
0,0913 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10590003


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 3.6 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110164

Rango de precios
0,0794 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    3.6 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 6.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110270

Rango de precios
0,0794 € - 0,0525 €

Niveles de existencias
3971 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    15.9 mm
Separador de led 6.0 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110317

Rango de precios
0,0913 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 6.0 mm 4.8 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10110355

Rango de precios
0,0913 € - 0,0597 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-0 Natural

10638934


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    6.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 4.0 mm 19.1 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110027

Rango de precios
0,0567 € - 0,0538 €

Niveles de existencias
920 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    19.1 mm
Separador de led 4.0 mm 9.5 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110065

Rango de precios
0,0441 € - 0,0419 €

Niveles de existencias
35932 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    9.5 mm
Separador de led 4.0 mm 4.8 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110041

Rango de precios
0,0421 € - 0,04 €

Niveles de existencias
202959 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1,3,0 mm
  • Diámetro general
    4.0 mm
  • Altura general
    4.8 mm
Separador de led 4.8 mm 6.4 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110249

Rango de precios
0,0405 € - 0,0385 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    6.4 mm
Separador de led 0.200 in 0.140 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110423

Rango de precios
0,3604 € - 0,3423 €

Niveles de existencias
2849 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    3.6 mm
Separador de led 0.200 in 0.220 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110461

Rango de precios
0,3604 € - 0,3423 €

Niveles de existencias
16452 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    5.6 mm
Separador de led 4.8 mm 22.2 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110225

Rango de precios
0,0625 € - 0,0594 €

Niveles de existencias
2834 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    22.2 mm
Separador de led 0.200 in 0.380 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110546

Rango de precios
0,2421 € - 0,2301 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    9.7 mm
Separador de led 0.200 in 0.450 in Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10110584

Rango de precios
0,2807 € - 0,2666 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    5.1 mm
  • Altura general
    11.4 mm
Separador de led 4.8 mm 12.7 mm PVC UL94 V-0 Negro

10110263

Rango de precios
0,0504 € - 0,0478 €

Niveles de existencias
9282 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma
    Redonda
  • Tipo de LED compatible (todos)
    T-1 3/4,5,0 mm
  • Diámetro general
    4.8 mm
  • Altura general
    12.7 mm