Menu Search

Separador de led 6.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Espaciador de cuerpo acanalado para LED de 5 mm (T1 3/4). Proporciona aislamiento en terminales y protege contra la flexión.
Referencia de Essentra:

10110287

Número de pieza del fabricante:

LEDS2E-12-01

55975 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0815 €
5000 - 9999 0,0734 €
10000 - 19999 0,066 €
20000 - 29999 0,0592 €
30000 + 0,0539 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

81,50 €

1000 x 0,0815 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Redonda
Tipo de LED compatible (todos) T-1 3/4,5,0 mm
Diámetro general 6.0 mm
Altura general 19.1 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros