Menu Search

Separador de led 3.6 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

Espaciador de cuerpo acanalado para LED de 3 mm (T1). Aísla los terminales y protege contra la flexión.
Referencia de Essentra:

10110126

Número de pieza del fabricante:

LEDS1E-14-01

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0794 €
5000 - 9999 0,0714 €
10000 - 19999 0,0643 €
20000 - 29999 0,0576 €
30000 + 0,0525 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

79,40 €

1000 x 0,0794 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Forma Redonda
Tipo de LED compatible (todos) T-1,3,0 mm
Diámetro general 3.6 mm
Altura general 22.2 mm
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros